AirBox AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5243
AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX
AirBox AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5243
AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX
- Para o controle decentralizado de cilindros e acionamentos oscilantes
- Combinação entre módulo AS-i I/O e válvula magnética
- Alta eficiência energética devido à aplicação próxima ao atuador
- Simplificação da instalação e dos trabalhos de cablagem
- Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -10...50 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 280 |
Alimentação de tensão adicional [V] | 18...30 DC; (para PELV) |
Alimentação de tensão adicional | necessário |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 10 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; quantidade de saídas penumáticas: 2 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 20...30; (através de cabo chato) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 200 |
Corrente de entrada High [mA] | 6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...2 |
Nível de comutação High [V] | > 11 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas penumáticas | 2; (Alimentação: fonte de alimentação externa 24 V) |
---|---|
Alimentação dos atuadores para as saídas | AUX |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 237 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento | |||||||||||||||||||||||||
Modo de endereçamento ampliado | sim | |||||||||||||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 381,5 |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem rápida |
Materiais | PA; POM; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Sistema pneumático | 2 x válvulas direcionais de 3/2 vias (sem sobreposição) |
Área de pressão operacional [bar] | 2...8 |
Área de pressão operacional [MPa] | 0,2...0,8 |
Área de pressão operacional [psi] | 29...116 |
Fluxo de ar em 6/5 bar [l/min] | 500 |
Admite ar comprimido | ar comprimido não lubrificado classe 6-3-1; ar comprimido lubrificado classe 6-3-4 |
Acionamento manual | pressionando levemente ou pressionando/girando/travando |
Conector tubular | 8 mm |
Condução do ar de exaustão | exaustão pode ser desviada pela conexão de tubo |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Observações |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções |
---|---|
Conexão | Conexão: M12 |
diagrama e curvas
Simbolo da pneumática
|
|
---|