• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Comunicação industrial
  3. Módulos I/O AS-Interface
  4. Todos os módulos I/O AS-Interface
  5. AC5270

AirBox AS-Interface com técnica de montagem rápida

AC5270

AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67

AirBox AS-Interface com técnica de montagem rápida

AC5270

AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67

  • Para o controle decentralizado de cilindros e acionamentos oscilantes
  • Combinação entre módulo AS-i I/O e válvula magnética
  • Alta eficiência energética devido à aplicação próxima ao atuador
  • Simplificação da instalação e dos trabalhos de cablagem
  • Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Área de aplicação
Aplicação Montagem em campo
Temperatura do fluído [°C] -10...50
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] 280
Watchdog integrado sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 4; quantidade de saídas penumáticas: 2
Entradas
Quantidade de entradas digitais 4
Circuito de entrada das entradas digitais PNP
Alimentação de sensor das entradas AS-i
Fontes de alimentação [V] 20...30; (através de cabo chato)
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] 200
Corrente de entrada High [mA] 6...10
Corrente de entrada Low [mA] 0...2
Nível de comutação High [V] > 11
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito sim
Saídas
Quantidade de saídas penumáticas 2
Alimentação dos atuadores para as saídas AS-i
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -10...55
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [anos] 258
Valor característico AS-i
Versão AS-i 2.11; 3.0
Endereçamento AS-i soquete de endereçamento
Modo de endereçamento ampliado sim
Perfil mestre AS-i M2; M3; M4
Perfil AS-i S-7.A.E
Configuração da AS-i E/S [hex] 7
Código ID da AS-i [hex] A.E
Bits de dados
bit de dados D0 D1 D2 D3
Entrada 1 2 3 4
soquete I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
Pino 4 2 4 4 2 4
saída pneumática 2 4 - -
Dados mecânicos
Peso [g] 381,5
Tipo de montagem Montagem rápida
Materiais PA; POM; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho
Sistema pneumático 1x Válvula direcional de 5/3 vias (sem sobreposição); posição central bloqueada
Área de pressão operacional [bar] 3...8
Área de pressão operacional [MPa] 0,3...0,8
Área de pressão operacional [psi] 43,5...116
Fluxo de ar em 6/5 bar [l/min] 400
Admite ar comprimido ar comprimido não lubrificado classe 6-3-1; ar comprimido lubrificado classe 6-3-4
Acionamento manual pressionando levemente ou pressionando/girando/travando
Conector tubular 8 mm
Condução do ar de exaustão exaustão pode ser desviada pela conexão de tubo
Displays / elementos de operação
Display
em operação LED, verde
erro LED, vermelho
Função LED, amarelo
Conexão elétrica
Conexão do módulo Cabo chato
Acessórios
Material incluído
parte inferior
Acessório opcional
suporte de montagem:, E74999
Parte inferior do módulo:, E75000
tampa de proteção: M12, E73004
Conector vedado:, E75231
silenciador:, E75232
Conexão tomada L:, E75228
Conexão tomada T:, E75227
Observações
Observações
Na operação não pneumática, inserir tampas de vedação E75231 nas conexões abertas.
Evitar a entrada de sujeira e poeira.
Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.
Favor observar as informações sobre ar comprimido e EMC/descarga de segurança em “downloads”
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções
Conexão Conexão: M12
diagrama e curvas
Simbolo da pneumática
1x Válvula direcional de 5/3 vias (sem sobreposição); posição central bloqueada