Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5295
ClassicLine 4DI-Y NPN IP67
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5295
ClassicLine 4DI-Y NPN IP67
- Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
- Possível escolher entre três direções do cabo plano
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 250 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | NPN |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 18...27; (através de cabo chato) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 200 |
Corrente de entrada High [mA] | > 6 |
Corrente de entrada Low [mA] | < 2 |
Nível de comutação High [V] | > 11 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 378 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento | ||||||||||||||||||||
Modo de endereçamento ampliado | sim | ||||||||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 168 |
---|---|
Tipo de montagem | cabo plano AS-i de conexão direta |
Materiais | PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções |
---|---|
Conexão | Conexão: M12 |