- Produtos
- Comunicação industrial
- Componentes para barramento de campo
- Mestre IO-Link para a aplicação na indústria alimentícia
- AC6003
mestre IO-Link com interface AS-i
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
mestre IO-Link com interface AS-i
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
- Transmissão confiável de dados de máquina, parâmetros de processo e dados de diagnóstico ao sistema de comando
- Troca simples de dispositivos graças à memória de parâmetros integrada
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Alimentação do mestre e dos sensores somente através do cabo AS-i amarelo
- Para a conexão de até dois dispositivos IO-Link
Área de aplicação
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
---|---|
Função de alimentação em série | Fontes de alimentação; interface de barramento de campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 350 |
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 0,3; (Porta 1+2: 0,3 (AS-i)) |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 4; (configuráveis) |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 2 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Nível de comutação High [V] | 11...30 |
Nível de comutação Low [V] | 0...5 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] | 0,3 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AS-i |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link; AS-i |
---|
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 |
Quantidade de portas classe A | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de proteção de aço inoxidável: IP 69K) | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 194 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de endereçamento ampliado | não | ||||||
Perfil AS-i |
|
||||||
Quantidade de dispositivos AS-i | 1...5 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 242,6 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão elétrica
Conexão do módulo | M12 |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Conexão de processo
IO-Link Port Class A X01...X02 | Conexão: 2 x M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação IN
X21 | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação OUT
X22 | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|