- Produtos
- Comunicação industrial
- Componentes para barramento de campo
- Mestre IO-Link para a aplicação na automação fabril
- AL1100
IO-Link master com interface PROFINET
AL1100
IO-Link Master SL PN 4P IP67
IO-Link master com interface PROFINET
AL1100
IO-Link Master SL PN 4P IP67
- Transmissão confiável de dados de máquina, parâmetros de processo e dados de diagnóstico ao sistema de comando
- Com interface PROFINET integrada
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a conexão de até quatro dispositivos IO-Link
Área de aplicação
Aplicação | Módulo E / S para aplicações de campo |
---|---|
Função de alimentação em série | interface de barramento de campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...30 DC; (US ; para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 300...3900; (US) |
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 3,6 |
---|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 8; (configuráveis) |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 8; Quantidade de saídas digitais: 4 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Nível de comutação High [V] | 11...30 |
Nível de comutação Low [V] | 0...5 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; IO-Link |
---|
Padrão de transmissão | 100Base-TX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de transmissão | 100 MBit/s | ||||||
Protocolo | PROFINET | ||||||
Configurações de fábrica |
|
||||||
Nota sobre as interfaces |
|
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 |
Quantidade de portas classe A | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 96 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 297,9 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado |
Material da vedação | FKM |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Conexão de processo
IO-Link Port Class A X01...X04 | Conexão: 4 x M12; codificação: A; vedação: FKM |
---|
conexão elétrica - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Conexão: 2 x M12; codificação: D; vedação: FKM |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação
X31 | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|