- Produtos
- Comunicação industrial
- Componentes para barramento de campo
- Mestre IO-Link para a aplicação na indústria alimentícia
- AL1303
IO-Link master com interface PROFINET
AL1303
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
IO-Link master com interface PROFINET
AL1303
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
- Separação entre automação e rede de IT
- Transmissão confiável de dados de máquina, parâmetros de processo e dados de diagnóstico ao sistema de comando
- Com interface PROFINET e interface MQTT JSON separada
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Para a conexão de até oito aparelhos IO-Link
Produtos alternativos: AL1307 Comparação de produtos: AL1303 / AL1307 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Aplicação | sistemas higiênicos; Módulo E / S para aplicações de campo |
---|---|
Função de alimentação em série | interface de barramento de campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...28 DC; (US ; para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 300...3900; (US) |
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 3,6 |
---|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 16; (configuráveis) |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de saídas digitais: 8 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Nível de comutação High [V] | 11...28 |
Nível de comutação Low [V] | 0...5 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; IO-Link |
---|
Padrão de transmissão | 100Base-TX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de transmissão | 100 MBit/s | ||||||
Protocolo | PROFINET | ||||||
Configurações de fábrica |
|
||||||
Nota sobre as interfaces |
|
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | MQTT JSON | ||||
Configurações de fábrica |
|
||||
Nota sobre as interfaces |
|
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 |
Quantidade de portas classe A | 8 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de proteção de aço inoxidável: IP 69K) | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 78 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 395 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | EPDM |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Conexão de processo
IO-Link Port Class A X01...X08 | Conexão: M12; codificação: A; vedação: EPDM |
---|
conexão elétrica - Ethernet
PROFINET X21, X22 | Conexão: M12; codificação: D; vedação: EPDM |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação
X31 | Conexão: M12; codificação: A |
---|