• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Comunicação industrial
  3. Componentes para barramento de campo
  4. Mestre IO-Link para a aplicação na automação fabril
  5. AL1326

IO-Link master com interface EtherNet/IP

AL1326

IO-Link Master DL EIP 8P IP67

IO-Link master com interface EtherNet/IP

AL1326

IO-Link Master DL EIP 8P IP67

  • Separação entre automação e rede de IT
  • Transmissão confiável de dados de máquina, parâmetros de processo e dados de diagnóstico ao sistema de comando
  • Com interface EtherNet/IP e interface MQTT JSON separada
  • Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Para a conexão de até oito aparelhos IO-Link
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
  • cul
Área de aplicação
Aplicação Módulo E / S para aplicações de campo
Função de alimentação em série interface de barramento de campo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 20...30 DC; (US ; para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] 300...3900; (US)
Classe de proteção III
Alimentação do sensor US
Capacidade de carga total [A] 3,6
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas 16; (configuráveis)
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de saídas digitais: 8
Entradas
Quantidade de entradas digitais 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Nível de comutação High [V] 11...30
Nível de comutação Low [V] 0...5
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito sim
Saídas
Quantidade de saídas digitais 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Carga de corrente máx. por saída [mA] 300
Proteção contra curto-circuitos sim
Interfaces
Interface de comunicação Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Padrão de transmissão 10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo EtherNet/IP
Configurações de fábrica
endereço IP: 192.168.1.250
máscara da subrede: 255.255.255.255
endereço IP do gateway: 0.0.0.0
endereço MAC: consulte a placa de tipo
Nota sobre as interfaces
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
topologias de rede compatíveis: linha
anel
Ethernet - Internet of Things
Padrão de transmissão 10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo MQTT JSON
Configurações de fábrica
endereço IP: 169.254.x.x
máscara da subrede: 255.255.0.0
endereço IP do gateway: 0.0.0.0
endereço MAC: consulte a placa de tipo
Nota sobre as interfaces
Protocolo de segurança: HTTPS
IO-Link Master
Tipo de transferência COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
Quantidade de portas classe A 8
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de armazenamento [°C] -25...85
Umidade relativa do ar máx. [%] 90
Proteção IP 65; IP 66; IP 67
Grau de proteção (NEMA 250) 6P
Grau de sujidade 2
Fluidos químicos
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Certificações / testes
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [anos] 76
Dados mecânicos
Peso [g] 410,9
Materiais invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado
Material da vedação FKM
Observações
Observações
Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - Conexão de processo
IO-Link Port Class A X01...X08 Conexão: M12; codificação: A; vedação: FKM
conexão elétrica - Ethernet
EtherNet/IP X21, X22 Conexão: M12; codificação: D; vedação: FKM
conexão elétrica - Fontes de alimentação
X31 Conexão: M12; codificação: A