Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
100; (US) |
Classe de proteção |
III |
Alimentação de tensão adicional [V] |
18...30 DC; (UA) |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] |
3600; (UA) |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas |
16 |
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de saídas digitais: 16 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais |
16; (configuráveis) |
Circuito de entrada das entradas digitais |
PNP; (Tipo 3 (IEC 61131-2)) |
Alimentação de sensor das entradas |
UA |
Fontes de alimentação [V] |
18...30 |
Corrente de entrada High [mA] |
2...15 |
Corrente de entrada Low [mA] |
0...1,5 |
Nível de comutação High [V] |
11...28 |
Nível de comutação Low [V] |
0...5 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais |
16; (configuráveis) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
1800 |
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] |
3,6; (Capacidade de carga da corrente de cada segmento: 1800 mA) |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas |
UA |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Tipo de transferência |
COM3 (230,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
Modo SIO |
não |
Classe de master port exigida |
B |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
4 |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
1409 |
|
Nota |
Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads" |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
90 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
2000 |
Proteção |
IP 65; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de proteção de aço inoxidável: IP 69K) |
Grau de proteção (NEMA 250) |
6P |
Grau de sujidade |
2 |
Fluidos químicos |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Resistência a choques |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
482,326 |
Dimensões [mm] |
26 x 59,3 x 208 |
Materiais |
invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação |
EPDM |
Displays / elementos de operação
Display |
em operação |
1 x LED, verde |
Erro |
1 x LED, vermelho |
Função |
1 x LED, amarelo |
|
Acessórios
Acessório opcional |
tampa de proteção para conectores fêmea M12 |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - IO-Link
X1 |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - entradas / saídas
X1.0...X1.7 |
Conexão: 8 x M12; codificação: A; vedação: EPDM |