Módulo de entrada IO-Link
AL2240
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K
Módulo de entrada IO-Link
AL2240
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K
- Pré-processamento dos sinais de entrada através de filtros de entrada digitais
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Para a conexão efetiva de sensores binários no IO-Link
- Ampliação dos módulos mestres IO-Link em até 12 entradas digitais
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 100...700; (US) |
Classe de proteção | III |
Capacidade de corrente por porta [A] | 0,1 |
---|
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 12 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 12; (6 x 2 PNP tipo 2 conforme IEC 61131-2 ) |
---|---|
Alimentação de sensor das entradas | IO-Link |
Fontes de alimentação [V] | 16...30 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4,3 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 75; (5...75) | ||||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | ||||
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de proteção de aço inoxidável: IP 69K) | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 197 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 300 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | EPDM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Entradas
X1.0...X1.5 | Conexão: 6 x M12; codificação: A; vedação: EPDM |
---|
conexão elétrica - IO-Link
X1 | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|