Módulo de entrada/saída IO-Link
AL2303
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67
Módulo de entrada/saída IO-Link
AL2303
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67
- Diferentes funções de entrada / de saída digitais e analógicas para a comunicação IO-Link em um único módulo
- 8 portas I/O parametrizáveis independentemente umas das outras
- Separação galvânica de tensão auxiliar e IO-Link
- Filtros de entrada digitas, versão PerformanceLine com uma corrente de saída de até 1,8 A
- Ampliação de mestres IO-Link com entradas e saídas digitais adicionais
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 100; (US) |
Classe de proteção | III |
Alimentação de tensão adicional [V] | 18...30 DC; (UA) |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 3600; (UA) |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de entradas analógicas: 8; Quantidade de saídas digitais: 16 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 16; (configuráveis) |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP; (Tipo 3 (IEC 61131-2)) |
Alimentação de sensor das entradas | UA |
Fontes de alimentação [V] | 18...30 |
Corrente de entrada High [mA] | 2...15 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...1,5 |
Nível de comutação High [V] | 11...28 |
Nível de comutação Low [V] | 0...5 |
Quantidade de entradas analógicas | 8; (configuráveis entrada de corrente/tensão) |
Corrente da entrada analógica [mA] | 4...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...10 |
Resolução entrada analógica | 16 Bit |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 16; (configuráveis) |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 1800 |
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] | 3,6; (Capacidade de carga da corrente de cada segmento: 1800 mA) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | UA |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
Modo SIO | não | ||||||
Classe de master port exigida | B | ||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4 | ||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | ||||
Proteção | IP 65; IP 67 | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 467,716 |
---|---|
Dimensões [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiais | invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado |
Material da vedação | FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,8 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - IO-Link
X1 | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - entradas / saídas
X1.0...X1.7 | Conexão: 8 x M12; codificação: A; vedação: FKM |
---|