Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 1100; (US) |
Classe de proteção | III |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de saídas digitais: 16 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 16; (configuráveis) |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP; (Tipo 3 (IEC 61131-2)) |
Alimentação de sensor das entradas | US |
Fontes de alimentação [V] | 18...30 |
Corrente de entrada High [mA] | 2...15 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...1,5 |
Nível de comutação High [V] | 11...28 |
Nível de comutação Low [V] | 0...5 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 16; (configuráveis) |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 1000 |
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] | 1 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | US |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | ||||
Proteção | IP 65; IP 67 | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 46 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 435,932 |
---|---|
Dimensões [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiais | invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado |
Material da vedação | FKM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - IO-Link
X1 | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - entradas / saídas
X1.0...X1.7 | Conexão: 8 x M12; codificação: A; vedação: FKM |
---|