Módulo IO-Link CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
Módulo IO-Link CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
- Seis plugues cada qual com duas saídas binárias para doze atuadores.
- Duas alimentações de tensão separadas, cada qual com uma capacidade de resistência de 1,8 A
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para o controle fácil de atuadores em qualquer mestre IO-Link
- Transmissão de dados e energia possível também com cabo de conexão não blindado
Área de aplicação
Aplicação | Módulo E / S para aplicações de campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 50; (US) |
Classe de proteção | III |
Alimentação de tensão adicional [V] | 18...30 DC; (UA) |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 3600; (UA) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 12 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 12; (6 x 2) |
---|---|
Saída | PNP |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 1800 |
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] | 3,6; (Capacidade de carga da corrente por cada lado de saída: 1800 mA) |
Separado eletricamente | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceIDs suportados |
|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 |
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 |
Modo SIO | não |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 5,6 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | ||||
Proteção | IP 65; IP 67 | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 308,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Materiais | invólucro: PA; soquete: latão niquelado |
Material da vedação | FKM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
X31 | Conexão: M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - IO-Link
X1 | Conexão: M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - Saídas
X1.0...X1.5 | Conexão: M12; codificação: A; vedação: FKM |
---|