Módulo de entrada IO-Link
AL2341
IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67
Módulo de entrada IO-Link
AL2341
IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67
- Ampliação dos módulos mestres IO-Link em até 20 entradas digitais
- Pré-processamento dos sinais de entrada através de filtros de entrada digitais
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a conexão efetiva de sensores com saída digital em IO-Link
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 100...1100; (US) |
Classe de proteção | III |
Capacidade de corrente por porta [A] | 0,1 |
---|
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 20 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 20; (10 x 2 PNP tipo 2 conforme IEC 61131-2 ) |
---|---|
Alimentação de sensor das entradas | IO-Link |
Fontes de alimentação [V] | 16...30 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4,3 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | ||||
Proteção | IP 65; IP 67 | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 140 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 392,5 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Entradas
X1.0...X1.9 | Conexão: 10 x M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - IO-Link
X1 | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|