- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos de campo Ethernet
- Switches Ethernet para automação fabril e máquinas móveis
- AL3100
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
- switches de 6 portas (não gerenciados) para Profinet classe A
- Alimentação em cadeia de margaridas com tecnologia de conexão M12 padronizada com codificação L
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | switch não gerenciado para o uso em campo |
---|---|
Aplicação | für PROFINET-Netzwerke |
Função de alimentação em série | Fontes de alimentação |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC; ((US ; para SELV/PELV)) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 12 / 24 |
Consumo de corrente [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de interfaces Ethernet | 6 | |||||||||
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Nota sobre as interfaces |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 | ||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 315,15 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado |
Material da vedação | FKM |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Ethernet
X1...X6 | Conexão: 6 x M12; codificação: D; vedação: FKM |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação IN
XD1 | Conexão: 1 x M12; codificação: L |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação OUT
XD2 | Conexão: 1 x M12; codificação: L; vedação: FKM |
---|