- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos de campo Ethernet
- Módulos I/O Ethernet para a automação fabril
- AL4142
Módulo Ethernet com interface Modbus TCP
AL4142
ETH Module PFL MB 16DI IP67
Módulo Ethernet com interface Modbus TCP
AL4142
ETH Module PFL MB 16DI IP67
- Módulo de barramento de campo com entradas digitais
- Conexão direta de sensores aos barramentos de campo para uma clara estrutura de cabeamento
- Função de contagem de alta frequência integrada no módulo Ethernet
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Aplicação | Módulo E / S para aplicações de campo |
---|---|
Função de alimentação em série | Fontes de alimentação; interface de barramento de campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...30 DC; (US ; para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 200...3900; (US) |
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 3,6 |
---|
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 16 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 16; (tipo 2 conforme IEC 61131-2 ) |
---|---|
Nível de comutação High [V] | 11...30 |
Nível de comutação Low [V] | 0...5 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Função de contador | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funções e parâmetros |
|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet |
---|
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | Modbus TCP | ||||
Configurações de fábrica |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 420,9 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado |
Material da vedação | FKM |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Conexão de processo
Digital Input X1...X8 | Conexão: M12; codificação: A; vedação: FKM |
---|
conexão elétrica - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Conexão: M12; codificação: D; vedação: FKM |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação IN
XD1 | Conexão: M12; codificação: L |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação OUT
XD2 | Conexão: M12; codificação: L; vedação: FKM |
---|