Área de aplicação
Aplicação |
sistemas higiênicos; Módulo E / S para aplicações de campo |
Função de alimentação em série |
Fontes de alimentação; interface de barramento de campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
20...30 DC; (US ; para SELV/PELV) |
Consumo de corrente [mA] |
200...3900; (US) |
Classe de proteção |
III |
Alimentação do sensor US
Capacidade de carga total [A] |
3,6 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 16 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais |
16; (tipo 2 conforme IEC 61131-2 ) |
Nível de comutação High [V] |
11...30 |
Nível de comutação Low [V] |
0...5 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito |
sim |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
Função de contador |
Funções e parâmetros |
Função |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
número |
8 (1 contador por porta) |
frequência de contagem |
4500 Hz |
contador principal |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
contador de lotes |
16 Bit (0…65.535) |
|
Interfaces
Interface de comunicação |
Ethernet |
Ethernet - Modbus TCP
Padrão de transmissão |
10Base-T; 100Base-TX |
Taxa de transmissão |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocolo |
Modbus TCP |
Configurações de fábrica |
endereço IP: 192.168.1.250 |
máscara da subrede: 255.255.255.0 |
endereço IP do gateway: 0.0.0.0 |
endereço MAC: consulte a placa de tipo |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
90 |
Proteção |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de proteção de aço inoxidável: IP 69K) |
Grau de proteção (NEMA 250) |
6P |
Grau de sujidade |
2 |
Fluidos químicos |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Resistência a choques |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
438,1 |
Materiais |
invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação |
EPDM |
Acessórios
Material incluído |
tampa de proteção: 1 x M12, aço inoxidável, E12542 |
|
Observações
Observações |
Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - Conexão de processo
Digital Input X1...X8 |
Conexão: M12; codificação: A; vedação: EPDM |
conexão elétrica - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Conexão: M12; codificação: D; vedação: EPDM |
conexão elétrica - Fontes de alimentação IN
XD1 |
Conexão: M12; codificação: L |
conexão elétrica - Fontes de alimentação OUT
XD2 |
Conexão: M12; codificação: L; vedação: EPDM |