- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Dispositivos para operar e observar
- HMI robusta para aplicações básicas
- CR0451
Display gráfico programável para controle de máquinas móveis
CR0451
R360/BasicDisplay
Display gráfico programável para controle de máquinas móveis
CR0451
R360/BasicDisplay
- HMI robusta com uma montagem simples e rápida
- Otimizado para soluções de sistemas com excelente custo-benefício
- Potentes interfaces CAN para tarefas de comunicação variadas
- Confortável operação por meio de teclas de função retroiluminadas com feedback tátil
- Livremente programável com CODESYS 2.3 conforme IEC 61131-3
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|
Software / programação
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
---|
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 1 |
---|
Certificações / testes
MTTF [anos] | 232 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 165 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem de superfície / montagem embutida |
Dimensões [mm] | 87,5 x 87,5 x 37,7 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
||||
Resolução do display | 320 x 240 | ||||
Tipo de display | display colorido | ||||
Tamanho do display | 2,8" | ||||
Iluminação de fundo do display | LED |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A |