- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Dispositivos para operar e observar
- HMI robusta com processadores multi-core de 64 bits
- CR1150
Display gráfico programável para controle de máquinas móveis
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
Display gráfico programável para controle de máquinas móveis
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
- HMI potente e robusta com arquitetura moderna de 64 bits
- Botões de função iluminados RGB com resposta tátil
- Interface USB de alto desempenho para registro de dados, suporte para as câmeras analógicas e câmeras ethernet
- Interfaces CAN e Ethernet potentes para diversas tarefas de comunicação.
- Livremente programável com CODESYS 3.5 conforme IEC 61131-3
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 12 / 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 792; (24 V DC; com saídas comutadas: < 5792 mA) |
Consumo de potência [W] | 19 |
Saídas
Saída de áudio | Stereo Line-Out |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | CODESYS 3.5 |
---|---|
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
Sistema de operação | Embedded Linux 4.14 |
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Quantidade de interfaces CAN | 2 |
Quantidade de interfaces Ethernet | 1 |
Quantidade de interfaces USB | 1 |
Taxa de transmissão | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protocolo | CANopen; SAE J1939; protocolo livre |
Perfil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Taxa de transmissão | 100 MBit/s | |
Protocolo | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Nota sobre as interfaces |
|
Taxa de transmissão | < 480 MBit/s |
---|---|
Versão | 2.0 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...85 | ||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) | ||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | ||
Proteção | IP 65; IP 67; (para conectores inseridos com vedação individual e conectores M12 inseridos ou capas de vedação: IP 67) | ||
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 46 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1040,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de montagem | montagem de superfície / montagem embutida | ||||||
Dimensões [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Materiais | Fundição de alumínio revestido com pó; Display: vidro antirreflexo e endurecido | ||||||
Informações sobre a vida útil |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
||||
Resolução do display | 800 x 480 | ||||
Tipo de display | display colorido | ||||
Tamanho do display | 5" | ||||
Formato | 16:10 | ||||
Iluminação de fundo do display | LED | ||||
Profundidade de cor | 24 Bit | ||||
Luminosidade [cd/m²] | < 1000; (ajustável: 0...100 %; Em passos de: 1 %) | ||||
Proporção de contraste | 1000:1 |
Hardware
Processador | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Memória de trabalho | 1 GByte RAM |
Memória de massa | 2 GByte Flash |
Memória de dados
Clock de tempo real (RTC) | sim; UTC, bateria armazenada |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - ETH0
Conexão: M12; codificação: D |
conexão elétrica - USB0
Conexão: M12; codificação: B |