- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Dispositivos para operar e observar
- HMI robusta com processadores single-core de 32 bits
- CR1200
Display gráfico programável para controle de máquinas móveis
CR1200
R360/PDM360 NG 12"
Display gráfico programável para controle de máquinas móveis
CR1200
R360/PDM360 NG 12"
- HMI robusta com botões de função iluminados com resposta tátil
- Potentes interfaces CAN para tarefas de comunicação variadas
- Livremente programável com CODESYS 3.5 ou CODESYS 2.3 conforme IEC 61131-3
- Interface USB para registro de dados e interface opcional para câmeras analógicas
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: CR1204 Comparação de produtos: CR1200 / CR1204 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
favor não utilizar mais para novos projetos.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...32 DC |
---|---|
Consumo de potência [W] | 18 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de entradas analógicas: 1; Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 1 |
---|---|
Quantidade de entradas analógicas | 1 |
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...32 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 1 |
---|
Software / programação
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
---|
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 4 |
---|---|
Quantidade de interfaces Ethernet | 1 |
Quantidade de interfaces USB | 2 |
Quantidade de interfaces de vídeo (FBAS) | 2 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 3555 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem de superfície / montagem embutida |
Dimensões [mm] | 245 x 324 x 62 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
||||
Resolução do display | 1024 x 768 | ||||
Tipo de display | display colorido | ||||
Tamanho do display | 12" | ||||
Iluminação de fundo do display | LED |
Memória de dados
Clock de tempo real (RTC) | sim |
---|
Observações
Notas | favor não utilizar mais para novos projetos. |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12 |