- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Dispositivos para operar e observar
- Unidades de comando
- CR1300
módulo de botões com botão giratório com função de pressionar e de joystick em dois eixos e botões iluminados
CR1300
ecomatPanel/COP
módulo de botões com botão giratório com função de pressionar e de joystick em dois eixos e botões iluminados
CR1300
ecomatPanel/COP
- Teclado robusto com botão giratório com botão integrado de 4 vias e função de pressionar para máquinas móveis
- 6 botões de função iluminados RGB
- Todos os elementos de iluminação podem ser controlados separadamente em cores variadas
- Potente interface CAN para tarefas de comunicação variadas
- Integração fácil em aplicações existentes
Características do produto
Interface de comunicação | CAN |
---|---|
Dimensões [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Área de aplicação
Modelo | para montar em painéis de controle ou recortes de painéis |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9...32 DC |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 12 / 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | CAN |
---|---|
Quantidade de interfaces CAN | 1 |
Protocolo | J1939 | ||
---|---|---|---|
Configurações de fábrica |
|
||
Nota sobre as interfaces |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 119 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g] | 400 | ||||||||
Dimensões [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Materiais | invólucro: PC/ABS; Capa de silicone: PA66 transparente | ||||||||
Informações sobre a vida útil |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|