- Produtos
- CR2011
Módulo E/S para máquinas móveis
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
Módulo E/S para máquinas móveis
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
- Conexão descentralizada de sensores e atuadores
- Com vários canais de entrada e de saída multifuncionais configuráveis
- Potente interface CAN para tarefas de comunicação variadas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de máquinas móveis
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: CR2041 ou CR2042 Comparação de produtos: CR2011 / CR2041 / CR2042 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...32 DC |
---|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 8 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 8 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 8 |
---|---|
Quantidade de saídas PWM | 8 |
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 1 |
---|
Certificações / testes
MTTF [anos] | 268 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 483,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 152 x 60 x 22 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12 |