- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Controles
- Controladores com altas exigência de proteção
- CR7132
Reconhecimento de segurança programável para máquinas de trabalho móvel
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
Reconhecimento de segurança programável para máquinas de trabalho móvel
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
- Para funções de comando complexas em automóveis e máquinas móveis
- Certificado como controlador de segurança com suporte de segurança CANopen
- Com vários canais de entrada e de saída multifuncionais configuráveis
- Potentes interfaces CAN para tarefas de comunicação variadas
- Livremente programável com CODESYS 2.3 conforme IEC 61131-3
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: CR721S Comparação de produtos: CR7132 / CR721S Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
favor não utilizar mais para novos projetos.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 80 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 32; Quantidade de entradas analógicas: 32; Quantidade de entradas de frequência: 32; Quantidade de saídas digitais: 48 |
Entradas
Quantidade de entradas de frequência | 32 |
---|---|
Quantidade de entradas digitais | 32 |
Quantidade de entradas analógicas | 32 |
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...32 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 48 |
---|---|
Quantidade de saídas PWM | 32 |
Quantidade de saídas PWM-I | 32 |
Quantidade de saídas de ponte H | 4 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | funções de entrada/saída |
---|---|
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 4 |
---|---|
Quantidade de interfaces RS232 | 1 |
Quantidade de interfaces USB | 1 |
Classificação de segurança
Norma |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 2025,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 153 x 43 x 277 |
Observações
Notas | favor não utilizar mais para novos projetos. |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |