• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sistemas para máquinas móveis
  3. Dispositivos para operar e observar
  4. HMI robusta com processadores single-core de 32 bits
  5. CR9227

Display gráfico programável para controle de máquinas móveis

CR9227

R360/PDM NG/Opt-Bonding

Display gráfico programável para controle de máquinas móveis

CR9227

R360/PDM NG/Opt-Bonding

  • HMI robusta com botões de função iluminados com resposta tátil
  • Potentes interfaces CAN para tarefas de comunicação variadas
  • Livremente programável com CODESYS 3.5 ou CODESYS 2.3 conforme IEC 61131-3
  • Interface USB para registro de dados e interface opcional para câmeras analógicas
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • e1r
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...32 DC
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de entradas analógicas: 1; Quantidade de saídas digitais: 1
Entradas
Quantidade de entradas digitais 1
Quantidade de entradas analógicas 1
Corrente da entrada analógica [mA] 0...20
Tensão da entrada analógica [V] 0...32
Saídas
Quantidade de saídas digitais 1
Software / programação
Função CLP conforme IEC 61131-3 sim
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN 4
Quantidade de interfaces Ethernet 1
Quantidade de interfaces USB 2
Quantidade de interfaces de vídeo (FBAS) 2
Dados mecânicos
Peso [g] 1655
Tipo de montagem montagem de superfície / montagem embutida
Dimensões [mm] 146 x 225 x 64,5
Displays / elementos de operação
Display
7" display colorido
Elementos operacionais
9 teclas de função retroiluminadas livremente programáveis
1 Interruptor de balancim com botão
Resolução do display 800 x 480
Tipo de display display colorido
Tamanho do display 7"
Iluminação de fundo do display LED
Memória de dados
Clock de tempo real (RTC) sim
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12