- Produtos
- Comunicação industrial
- Sistemas e sensores AS-interface
- Cabeças de gravação/leitura RFID
- DTA100
Cabeça de leitura e gravação RFID com AS-Interface
DTA100
DTSLF AARWASUS01
Cabeça de leitura e gravação RFID com AS-Interface
DTA100
DTSLF AARWASUS01
- Identificação confiável de suportes de peças de trabalho em sistemas de alimentação guiados
- Leitura e descrição de transponders RFID (tags de ID) sem contato
- Compacto e económico em termos de custos: Antena e análise em uma única caixa
- Com interface AS
- Para aplicação em linhas de produção, no controle e gestão de fluxo de materiais
Área de aplicação
Aplicação | detectar objetos nos equipamentos de transporte | |
---|---|---|
Homologação de radiotransmissão para | EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; China | |
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Freqüência de operação [MHz] | 0,125 |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Faixa de registro
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância da cabeça de leitura/leitura frontal | 200 | |||||||||
Distância da cabeça de leitura/leitura lateral | 200 | |||||||||
Aviso da distância da cabeça de leitura/leitura |
|
|||||||||
Distância da cabeça de leitura/escrita frontal [mm] | 400 | |||||||||
Distância da cabeça de leitura/escrita lateral [mm] | 400 | |||||||||
Aviso da distância da cabeça de leitura/gravação |
|
|||||||||
Distância para a etiqueta de ID [mm] |
|
Interfaces
Interface de comunicação | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 422 |
Valor característico AS-i
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
---|---|
Código ID da AS-i [hex] | 4 |
Certificado AS-i | 71501 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 104,3 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 55 x 24 x 41 |
Materiais | PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|