• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. E20329

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

E20329

FE-30-P-A-R6/1M

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

E20329

FE-30-P-A-R6/1M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20581 Comparação de produtos: E20329 / E20581 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo OIF
OIF
Alcance da fibra óptica [mm] 300
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dados mecânicos
Versão da sonda angular
Comprimento [mm] 1000
Raio de curvatura mínimo [mm] 30
Materiais Adaptador: PA
Material da fibra óptica vidro
Material da sonda de fibra óptica alumínio
Material do revestimento da fibra óptica PVC
Observações
Unidades por embalagem 1 peça