- Produtos
- E70483
Terminal para cabo plano AS-Interface
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
Terminal para cabo plano AS-Interface
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
- Para a transição do cabo plano AS-i para o conector M12
- Para ampliação da rede AS-i mediante tubos de abastecimento
- Conexão rápida e fácil mediante tecnologia de perfuração
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E70583 Comparação de produtos: E70483 / E70583 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Aplicação | Distribuição de tensão AS-i ao conector fêmea M12 |
---|
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 61,6 |
---|---|
Dimensões [mm] | 40 x 19 x 35 |
Materiais | invólucro: PA 6.6-GF25 |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,6 m |
---|---|
Conexão | Conexão: M12; codificação: A |