Sensor indutivo
ID0039
IDC2050BARKA/LS-100AK
Sensor indutivo
ID0039
IDC2050BARKA/LS-100AK
- Distância de comutação muito grande
- Grande superfície ativa de sensor
- Com amplificador de potência AC/DC combinada e técnica de ligação de dois condutores
- Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 50 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 92 x 80 x 40 |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Classe de proteção | I |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 6 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 450 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 450 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 50 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...40,5; (instalado embutido em aço ST37) |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,85 / latão: 0,48 / alumínio: 0,46 / cobre: 0,38 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 352 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 427 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiais | PPE; zinco moldado sob pressão; latão niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |