• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. ID5028

Sensor indutivo

ID5028

ID-3050-ANKG

Sensor indutivo

ID5028

ID-3050-ANKG

  • Distância de comutação muito grande
  • Grande superfície ativa de sensor
  • Fácil ajuste da distância de comutação mediante potenciômetro
  • Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 50
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 120 x 80 x 30
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 8
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 50
Distância de comutação ajustável sim
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] 50
Distância real de comutação Sr [mm] 50 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...40,5
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1132
Dados mecânicos
Peso [g] 595,5
Invólucro Retangular
Montagem não embutido
Dimensões [mm] 120 x 80 x 30
Materiais PPE modificado
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
chave de fenda: 1
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²