Sensor indutivo
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
Sensor indutivo
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
- Resistente a campos magnéticos para aplicações em áreas de soldagem
- Distância de comutação extremamente ampla e superfície do sensor ativa e ampla
- Indicação LED para controle do estado de comutação e da função
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado antivalente
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Alcance de detecção [mm] | 50 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 92 x 80 x 40 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 70 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 50 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...40,5; (instalado embutido em aço ST37) |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,85 / latão: 0,48 / alumínio: 0,46 / cobre: 0,38 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1162 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 422,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | embutido |
Tipo de montagem | trilho; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensões [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiais | PPE revestimento anti-adesivo; latão revestido com bronze branco; zinco moldado sob pressão |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|