Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
antivalente |
Alcance de detecção [mm] |
50 |
Invólucro |
Retangular |
Dimensões [mm] |
92 x 80 x 40 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
20; (24 V) |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
70 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
50 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
50; (instalado embutido em aço ST37) |
Distância de trabalho [mm] |
0...40,5; (instalado embutido em aço ST37; não faceado: redução da distância de trabalho em no máx. 5,5 mm) |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,85 / latão: 0,48 / alumínio: 0,46 / cobre: 0,38 |
Histerese [% de Sr] |
3...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
423,5 |
Invólucro |
Retangular |
Montagem |
embutido |
Tipo de montagem |
trilho; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensões [mm] |
92 x 80 x 40 |
Materiais |
PPE preto; latão revestido com bronze branco; zinco moldado sob pressão |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
em operação |
1 x LED, verde |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |