Sensor indutivo
IE5121
IEA3001-BPKG
Sensor indutivo
IE5121
IEA3001-BPKG
- Formato especialmente compacto
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Tecnologia de conexão compacta
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Frequência de comutação muito alta
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 1 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 750 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...0,8 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2737 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 52,4 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
diagrama e curvas
Montagem
|
|
---|