• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IE5123

Sensor indutivo

IE5123

IEA3001-ANKG

Sensor indutivo

IE5123

IEA3001-ANKG

  • Formato especialmente compacto
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Tecnologia de conexão compacta
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Frequência de comutação muito alta
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 1
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 750
Aviso para a frequência de comutação [Hz]
1000 nb
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 1
Distância real de comutação Sr [mm] 1 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...0,8
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF irradiado 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 2673
Dados mecânicos
Peso [g] 51
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Designação da rosca M8 x 1
Materiais latão revestido com bronze branco; PBT
Máx. torque de aperto [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
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
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
diagrama e curvas
Montagem