• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IE5258

Sensor indutivo

IE5258

IEB3001-APKG/AS

Sensor indutivo

IE5258

IEB3001-APKG/AS

  • Formato especialmente compacto
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Com conector compacto M8
  • Frequência de comutação muito alta
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 1
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Área de aplicação
Característica especial alcance aumentado
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 10
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 2000
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 1
Distância real de comutação Sr [mm] 1 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...0,81
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...20
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 65; IP 67; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada)
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1376
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A017
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 18,5
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Designação da rosca M8 x 1
Materiais invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: LCP laranja; janela LEDs: PPSU; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto [Nm] A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M8; codificação: A
diagrama e curvas
Montagem