Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
0,2; (para alvo feito em aço moderado (St37)) |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 10 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
300 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
0,2; (para alvo feito em aço moderado (St37)) |
Distância real de comutação Sr [mm] |
0,2 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [mm] |
0,002...0,025 |
Variação no ponto de comutação [mm] |
> 0,04 |
Repetibilidade [mm] |
< 0,015 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
0...80 |
Proteção |
IP 65; IP 67; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada) |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Força de impacto |
|
Estabilidade de vibração |
|
Resistência a choques |
|
Resistência duradoura ao choque |
|
Alteração rápida da temperatura |
|
Teste de névoa salina |
|
MTTF [anos] |
1379 |
Software Embedded incluído |
sim |
Certificado UL |
Ta |
0...80 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número de aprovação UL |
A017 |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
18,8 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca |
M8 x 1 |
Materiais |
latão revestido com bronze branco; face ativa: LCP laranja; janela LEDs: PPSU; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco |
Máx. torque de aperto [Nm] |
A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
4 x LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A |