• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IE5350

Sensor indutivo

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

Sensor indutivo

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

  • Formato especialmente curto
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Indicação bem visível do estado de comutação
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Armazenagem reduzida devido a operação como aparelho de três ou dois condutores
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 5
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 40
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 3,5
Corrente de saída mínima [mA] 2; (somente em operação com 2 fios)
Corrente residual máx. [mA] 0,5; (somente em operação com 2 fios)
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 600
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 5
Distância real de comutação Sr [mm] 5 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...4,05
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4
Histerese [% de Sr] 1...20
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Proteção IP 65; IP 67; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada)
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1870
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta 0...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A017
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 15,9
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 40
Designação da rosca M8 x 1
Materiais 1.4401 (aço inoxidável / 316); face ativa: LCP laranja; janela LEDs: PPSU; porcas de fixação: 1.4401 (aço inoxidável / 316)
Máx. torque de aperto [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M8; codificação: A
diagrama e curvas
Montagem