Sensor indutivo
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
Sensor indutivo
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
- Formato especialmente curto
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Cabo de conexão compacto com conector M12
- Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
- Armazenagem reduzida devido a operação como aparelho de três ou dois condutores
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 5 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10; (apenas em operação 3 fios) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,8 |
Corrente de saída mínima [mA] | 2; (somente em operação com 2 fios) |
Corrente residual máx. [mA] | 0,5; (somente em operação com 2 fios) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 700 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...4,05 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2988 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 30,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; face ativa: LCP |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: rotatório |