Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M8 x 1 / L = 30 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro; alcance aumentado |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 10 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
800 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...3,25 |
Alcance aumentado |
sim |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4 |
Histerese [% de Sr] |
1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 65; IP 67; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada) |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 emissão |
classe B |
|
MTTF [anos] |
1447 |
Software Embedded incluído |
sim |
Certificado UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Fontes de alimentação |
Limited Voltage/Current |
Número de aprovação UL |
A017 |
Número do arquivo UL |
E174191 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
14,9 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M8 x 1 / L = 30 |
Designação da rosca |
M8 x 1 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP laranja; janela LEDs: PPSU; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Máx. torque de aperto [Nm] |
A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
4 LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M8; codificação: A; Contatos: dourado |