• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IE5379

Sensor indutivo

IE5379

IEB3002BBPKG/V4A/US-104

Sensor indutivo

IE5379

IEB3002BBPKG/V4A/US-104

  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação no processamento de metais
  • Frequência de comutação muito alta
  • Formato especialmente compacto
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 2
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Área de aplicação
Característica especial alcance aumentado
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 10
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 1000
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 2
Distância real de comutação Sr [mm] 2 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...1,62
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...20
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Proteção IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1393
Certificado UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A030
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 21
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Designação da rosca M8 x 1
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP branco; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Invólucro todo em metal não
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x 90° LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas
Montagem