Sensor indutivo
IE5412
IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS
Sensor indutivo
IE5412
IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Com conector compacto M8
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Frequência de comutação muito alta
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: IE5416 Comparação de produtos: IE5412 / IE5416 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 1,5 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 9 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 3000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1,5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,2 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | < 15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 835 | ||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 20,5 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; face ativa: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Notas | Artigo descontinuado |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|