Sensor indutivo de metal maciço
IEC200
IEK3002BBPKG/AM/US-104
Sensor indutivo de metal maciço
IEC200
IEK3002BBPKG/AM/US-104
- Para aplicação em máquinas de ferramentas e no processamento de metais
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Extremamente robusto devido a face ativa em metal
- Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
- Placas de identificação a laser para legibilidade permanente
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; alcance aumentado; Invólucro todo em metal | |
---|---|---|
Aplicação | Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes | |
Resistência à pressão [bar] | 50 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,62 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,7 / alumínio: 0,6 / cobre: 0,5 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K; ("Coolant") |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Força de impacto |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 1446 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 21,4 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 5 |
Invólucro todo em metal | sim |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
Montagem
|
|
---|