• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IER205

Sensor indutivo de metal maciço

IER205

IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

Sensor indutivo de metal maciço

IER205

IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

  • Para aplicação em máquinas de ferramentas e no processamento de metais
  • Resistente a respingos de soldadura graças ao revestimento antiaderente
  • Extremamente robusto devido a face ativa em metal
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Muito boa relação preço-desempenho
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 2
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 45
Área de aplicação
Característica especial alcance aumentado; Invólucro todo em metal; Auxilio de ajuste ótico
Aplicação Aplicação na área de soldagem
Resistência à pressão [bar] 50
Aviso da resistência à pressão
face ativa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente de saída mínima [mA] 2
Corrente residual máx. [mA] 0,75
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 150
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 2
Distância de trabalho [mm] 0...1,6
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,6 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...20
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Força de impacto
1 J
MTTF [anos] 1384
Certificado UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 108,6
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 45
Designação da rosca M8 x 1
Materiais invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo; face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) revestimento anti-adesivo
Invólucro todo em metal sim
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, verde
Ajuste adicional 1 x LED, vermelho
Auxilio de ajuste ótico sim
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 5 m, PUR; 2 x 0,34 mm²