• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IF0027

Sensor indutivo

IF0027

IFA2004-ABOW/6M

Sensor indutivo

IF0027

IFA2004-ABOW/6M

  • Com amplificador de potência AC para aplicação em redes de tensão alternada
  • Técnica de ligação de dois condutores
  • Com cabo de conexão de PVC
  • Ampla faixa de tensão operacional AC
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • ccc
  • ce
  • ukca
Características do produto
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 4
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 71
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] 47...63
Tensão de operação [V] 20...250 AC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] 8,5
Corrente de saída mínima [mA] 8
Corrente residual máx. [mA] 2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC [Hz] 25
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 4
Distância real de comutação Sr [mm] 4 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...3,25
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 932
Dados mecânicos
Peso [g] 304,5
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 71
Designação da rosca M12 x 1
Materiais latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT natural; bocais da mangueira de proteção: TPE-E; janela LEDs: PBT natural; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto [Nm] A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Conexão elétrica
Proteção necessária fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Observações
Dica: Depois de um curto circuito, testar as funções operacionais do aparelho.
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
diagrama e curvas
Montagem