• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IF5546

Sensor indutivo

IF5546

IFB3004-BNKG/US-100-DNO

Sensor indutivo

IF5546

IFB3004-BNKG/US-100-DNO

  • Formato especialmente curto
  • Para aplicação em condições de instalação estreitas
  • Frequência de comutação muito alta
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica NPN
Saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 4
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 43
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 1400
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 4
Distância real de comutação Sr [mm] 4 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...3,25
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 2519
Dados mecânicos
Peso [g] 24,4
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 43
Designação da rosca M12 x 1
Materiais latão revestido com bronze branco; PC
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
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A