Sensor indutivo
IF5645
IFA2002-FRKG/PH
Sensor indutivo
IF5645
IFA2002-FRKG/PH
- Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
- Técnica de ligação de dois condutores
- Frequência de comutação muito alta
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,6 |
Corrente de saída mínima [mA] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 400 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,6 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1815 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 90,9 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; face ativa: PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|