Sensor indutivo
IF5767
IFB3002-BPKG/US-104
Sensor indutivo
IF5767
IFB3002-BPKG/US-104
- Formato especialmente curto
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Frequência de comutação muito alta
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | Aplicações industriais / automação industrial |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,62 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1134 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 26,4 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco |
Máx. torque de aperto [Nm] | 7 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|