• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IF5936

Sensor indutivo

IF5936

IFK2004BFRKG/2LED/US-104

Sensor indutivo

IF5936

IFK2004BFRKG/2LED/US-104

  • Invólucro robusto para aplicação no processamento de metais
  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Saída de função normalmente aberto/normalmente fechado programável
  • Com ajuda óptica de montagem e ajuste
  • ce
  • ukca
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN
Saída abertura / fechamento; (selecionável)
Alcance de detecção [mm] 4
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 60
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro; alcance aumentado; Auxilio de ajuste ótico
Aplicação Aplicações industriais / automação industrial
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN
Saída abertura / fechamento; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 4,6
Corrente de saída mínima [mA] 4
Corrente residual máx. [mA] 1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 700
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 4
Distância de trabalho [mm] 0...3,25
Alcance aumentado sim
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4
Histerese [% de Sr] 1...15
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 68; ("Coolant")
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1424
Dados mecânicos
Peso [g] 28,05
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 60
Designação da rosca M12 x 1
Materiais invólucro: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto [Nm] 7
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x 90° LED, amarelo
Ajuste adicional 1 x LED, vermelho
Auxilio de ajuste ótico sim
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado