Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
5 |
Invólucro |
Cilíndrico |
Dimensões [mm] |
Ø 11 / L = 60 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 15 |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
800 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] |
5 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] |
0...4,05 |
Precisão / desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
1971 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
15,5 |
Invólucro |
Cilíndrico |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
Ø 11 / L = 60 |
Materiais |
1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PC |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
4 x 90° LED, amarelo |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |