Sensor indutivo com IO-Link
IF6124
IFK3007-FRKG/IO/US-104
Sensor indutivo com IO-Link
IF6124
IFK3007-FRKG/IO/US-104
- Para o monitoramento de posição preciso em máquinas
- Aplicação flexível graças à ampla faixa de temperatura operacional
- Elevada repetibilidade
- Transmissão confiável da distância como valor de processo linear através do IO-Link
- Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto e PNP/NPN ajustáveis pelo IO-Link
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Interface de comunicação | IO-Link |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 600 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Ponto de comutação IO-Link [mm] | 1,3...6,5; (parametrizável) |
---|---|
Range de medição IO-Link [mm] | 0,7...7 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Erro de linearidade da saída analógica [%] | ± 2 %; (do valor da faixa de medição final) |
Precisão de repetibilidade da saída analógica [%] | ± 1 %; (do valor da faixa de medição final) |
Coeficiente de temperatura | ± 0,3 %/K; (do valor da faixa de medição final) |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 672 | ||||||||||
Software Embedded incluído | sim | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 27,1 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: latão revestido com bronze branco |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: A |