Sensor indutivo
IFC209
IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO
Sensor indutivo
IFC209
IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO
- Para aplicação em máquinas de ferramentas e no processamento de metais
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
- Formato especialmente curto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Placas de identificação a laser para legibilidade permanente
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; alcance aumentado |
---|---|
Aplicação | Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 10; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 700 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 68; ("Coolant") |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2017 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 27,2 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; face ativa: cerâmica |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|