• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IFC248

Sensor indutivo AS-Interface

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

Sensor indutivo AS-Interface

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

  • Para aplicação em máquinas de ferramentas e no processamento de metais
  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Com interface AS
  • Exibição bem visível da função e do estado de comutação
  • Placas de identificação a laser para legibilidade permanente
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Características do produto
Função elétrica AS-i
Alcance de detecção [mm] 7
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 60
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Aplicação Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corrente [mA] < 30
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] 1000
Saídas
Função elétrica AS-i
Frequência de comutação DC [Hz] 100
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 7
Distância real de comutação Sr [mm] 7 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...5,7
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4
Histerese [% de Sr] 1...20
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 68; ("Coolant")
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1696
Certificado UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número do arquivo UL E174191
Valor característico AS-i
Versão AS-i 2.1
Modo de endereçamento ampliado sim
Configuração da AS-i E/S [hex] 0
Código ID da AS-i [hex] A.F
Certificado AS-i 57101
Bits de dados
descrição sinal de comutação não utilizado não utilizado não utilizado
estado = 0 alvo fora da área ativa - - -
estado = 1 alvo dentro da área ativa valor padrão valor padrão valor padrão
Dados mecânicos
Peso [g] 32,8
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 60
Designação da rosca M12 x 1
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP transparente
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x 90° LED, amarelo
Função 1 x LED, vermelho
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado